Außergewöhnliche Schneidleistung und Zuverlässigkeit mit der neuen FANUC ROBOCUT

Los geht's
Robocut

Was ist ROBOCUT?

ROBOCUT ist die Drahterodiermaschine von FANUC. Drahterodieren ist das Bearbeitungsverfahren für elektrisch leitende Materialien, bei denen komplizierte Konturen erforderlich sind, insbesondere bei harten Metallen oder solchen, die mit konventionellen Techniken wie Fräsen, Drehen oder Schleifen nur schwer zu bearbeiten wären.

Warum ROBOCUT?

Mit ROBOCUT entscheiden Sie sich für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Schnittgeschwindigkeit, Oberflächengüte und Maßgenauigkeit. Die neue ROBOCUT α-CiC Serie bietet eine rundum hochwertige Schneidleistung in einer Vielzahl von Anwendungen und bringt Ihnen einen echten Wettbewerbsvorteil. Sie sind wirtschaftlich im Betrieb und bieten einen hohen Return on Investment.

Welche Modelle von ROBOCUT?

Je nach Anforderung gibt es die FANUC ROBOCUT α-CiC Serie in drei Modellgrößen: die ROBOCUT α-C400iC, ROBOCUT α-C600iC und die ROBOCUT α-C800iC. Anwender können Werkstücke mit Abmessungen von bis zu 1250 x 975 x 300 mm in der X-, Y- bzw. Z-Achse laden, bei einem maximalen Gewicht von 3000 kg.

Sind Sie bereit, Ihr Unternehmen produktiver zu machen und den Wettbewerb zu schlagen?

Senden Sie uns eine Nachricht!

Entdecken Sie unsere ROBOCUT MODELLE

  • α-C400iC

    U-V-Achsenverfahrweg
    400 x 300 mm
    X-Y-Achsenverfahrweg
    120 x 120 mm
    Z-Achsenverfahrweg
    255 mm
    Datenblatt herunterladen
  • α-C600iC

    U-V-Achsenverfahrweg
    600 x 400 mm
    X-Y-Achsenverfahrweg
    200 x 200 mm
    Z-Achsenverfahrweg
    410 mm
    Datenblatt herunterladen
  • α-C800iC

    U-V-Achsenverfahrweg
    800 x 600 mm
    X-Y-Achsenverfahrweg
    100 x 100 mm
    Z-Achsenverfahrweg
    510 mm
    Datenblatt herunterladen
Broschüren herunterladen

ERWEITERN SIE IHRE DRAHTERODIER-PROZESSE

  • Automatische Drahteinfädelung

    Die einzigartige AWF3-Technologie bietet schnelles, zuverlässiges, automatisches Einfädeln in nur 10 Sekunden. Sie ermöglicht die automatische Drahteinfädelung bis zu 500 mm unter Wasser je nach Maschinenkonfiguration und die automatische Drahtreparatur nach Drahtbruch.

  • Einfache Wartung

    FANUC iH Pro kann auf drohende Probleme hinweisen, bevor es zu einem Ausfall kommt, und sogar ein Video oder ein Bild bereitstellen, das zeigt, wie die Behebung im Haus erfolgen kann, um die Ausfallzeit zu minimieren. Darüber hinaus verhindert der standardmäßig eingebaute, gehärtete Arbeitstisch die Entstehung von Kratzern.

  • Benutzerfreundlicher Betrieb

    Dank der verbesserten Genauigkeit bei der Konikbearbeitung und der einfacheren Konikjustage, bei welcher man intuitiv über die Bedieneroberfläche geführt wird, ist der traditionell komplexe Vorgang des Einstellens und Justierens ganz einfach.

  • Hohe Geschwindigkeit und hohe Präzision beim Schneiden

    FANUC’s discharge control iPulse3 sorgt für eine hohe Leistung beim Schneiden durch Eckensteuerung und Schrittformsteuerung.

  • Konzipiert für einfache Automatisierung

    Ein einfacher Roboterzugang zum Laden schwerer Werkstücke sowie ein ergonomisch gestalteter Arbeitsbereich sorgen für eine problemlose Maschinenbedienung.

  • Hohe Zuverlässigkeit

    40 Jahre Erfahrung im Bau von Drahterodiermaschinen und die Leidenschaft für Perfektion resultieren in einer hohen Zuverlässigkeit. FANUC ist sehr stolz darauf, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, die lange Zeit perfekt funktionieren und die Kunden dabei unterstützen, effektiv zu arbeiten und ihre Produktivität zu steigern.

Für welche Unternehmen ist ein ROBOCUT geeignet?

Die ideale Wahl für Ihre Branche, egal welche Größe

Lohnfertiger- und Formenbau- Industrie

Automobil- Industrie

Elektro- und IT-Teile- Industrie

Medizinische Industrie

Luft- und Raumfahrt- Industrie

Fabrikautomation ist Teil der DNA von FANUC

Wir haben weltweit über 33.000 ROBOCUTs in Unternehmen aller Größenordnungen installiert!

60 Jahre Erfahrung in der Automatisierung
271 Standorte unterstützen 109 Länder
Support während der gesamten Produktlebensdauer
Sind Sie bereit, Ihr Unternehmen produktiver zu machen und den Wettbewerb zu schlagen?

Senden Sie uns eine Nachricht!