Produkthighlights

FANUC Europe © 2019    www.fanuc.eu 

Besuchen Sie uns vom 16. bis 23. Oktober 2019 auf der K-Messe in Düsseldorf

Auf aktuelle Marktanforderungen reagiert FANUC im Produktsegment ROBOSHOT mit neuen technischen Lösungen für den zukunftsorientierten Spritzguss. Überzeugen Sie sich selbst - auf dem FANUC Stand A 60 in Halle 14. Freuen Sie sich auf mehrere Premieren innerhalb unseres Produktportfolios, die wir Ihnen auf der K 2019 präsentieren.

Für die Zukunft der Spritzgusstechnik

Speziell für den medizintechnischen und pharmazeutischen Markt hat FANUC zum Beispiel die Spritzgussmaschine ROBOSHOT α-S150iA Medical Package entwickelt. Ihr Vorteil: geringerer Energieverbrauch und einwandfreie Spritzgussqualität. Für mehr Performance geht FANUC den nächsten Schritt mit der neuen, größeren Spritzeinheit für hohe Einspritzdrücke und –Volumina.

Im IoT Corner auf dem FANUC Stand können Besucher sehen, wie FANUC das neue Euromap 77 OPC UA Interface in Zusammenhang mit dem TIG "Authentig" MES-System (Manufacturing Execution System) beherrscht. Der Betrachter verfolgt in Echtzeit die Qualitäts-, Maschinen- und Auftragsstatus-Überwachung aller Maschinen und Roboterzellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket

ZURÜCK NACH OBEN

Countdown für die K2019

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket

Erfahren Sie mehr über die K-Online 2019

TAGE

STUNDEN

MINUTEN

SEKUNDEN

00

00

00

00

ROBOSHOT α-S50iA LSR

Für Produkte, die gegen Umwelteinflüsse gut geschützt werden müssen, präsentiert FANUC seine eigens entwickelte Flüssigsilikon-Verarbeitungszelle. Eine ROBOSHOT α-S50iA – 500kN Schließkraft – arbeitet mit einem FANUC Robot LR Mate 200iD/7. 

Lesen Sie mehr

Die ROBOSHOT erfüllt die hohen Anforderungen der Anwender hinsichtlich geringen Energieverbrauchs und einwandfreier Spritzgießqualität in Verbindung mit Stabilität, Wiederholgenauigkeit und Prozesssicherheit. Das nun erstmals vorgestellte ROBOSHOT α-S150iA Medical Package weist zudem die Reinraumzulassung, Klasse 7, auf. Dies wurde durch Merkmale wie Holme ohne Lagerbuchsen, Cr-beschichtete Linearführungen, NI-beschichtete Platten, speziell zugelassene Schmierstoffe und eine unlackierte, gebürstete Edelstahlabdeckung erreicht.

Lesen Sie mehr

ROBOSHOT α-S150iA med

FANUC bietet jetzt auch eine Weiterentwicklung im Bereich der Mehrkomponenten-Spritzgießtechnik an: einen speziellen Drehtisch mit einem der zuverlässigsten Servoantriebe auf dem Markt. Die kompakte Produktionszelle, bestehend aus einer ROBOSHOT α-S150iA + vertikaler zweiter Spritzeinheit SI-20A, ist mit einem FANUC Robot LR Mate automatisiert. Auch hier ist QSSR im Einsatz.

Lesen Sie mehr

ROBOSHOT α-S150iA + SI-20A Multi Component

Messe Düsseldorf
Halle 14, Stand A60

MEHR ÜBER DIE EMOWO SIE UNS FINDENREGISTRIEREN SIE SICH JETZT

JOIN US IN

ROBOSHOT α-S450iA

FANUC entwickelte eine neue, größere Spritzeinheit, die insbesondere für hohe Einspritzdrücke und -Volumina ausgelegt ist. Damit erweitert FANUC die Performance seiner bisher größten Präzisionsspritzgießmaschine – der vollelektrischen ROBOSHOT α-S450iA – um den nächsten Schritt. Mehr Kavitäten bei größeren Werkzeugen erfordern größere Platten, was wiederum eine größere/stärkere Maschine mit höheren Schließkräften sowie leistungsstarke Spritzeinheiten bedingt. Jetzt haben wir 4500 kN Schließkraft, 920 mm x 920 mm Holmabstand, einen Schließweg von 900 mm, eine Plattenabmessung von 1300 mm x 1300 mm und eine Werkzeug-Einbauhöhe von bis zu 1000 mm.

Lesen Sie mehr

ROBONANO Demonstration

Die ROBONANO ist die Lösung des Unternehmens im Bereich der Veredelung hochwertiger optischer Oberflächen. Die ROBONANO zeichnet sich aus durch eine hohe Positioniergenauigkeit mit einer Programmierbefehlsauflösung von
0,1 Nanometer (0,1 nm entspricht 10-10 Metern oder 1 Angstrom, der Längeneinheit zur Messung der Größe von Molekülen und Atomen), die erforderlich ist, um eine hochqualitative optische Oberflächengüte zu erreichen.

Lesen Sie mehr

Wo Sie uns finden

 Deutsch English