FANUC FINANSZÍROZÁS

Szerezze be gyártógépét a legkedvezőbb fizetési feltételekkel!

 

Minőségi gyártógépekkel biztosítaná termelését, bővítené gyártókapacitását, és forrást keres? Egy biztonságos, kiszámítható és megbízható pénzügyi konstrukcióval szeretne hozzájutni gyártógépéhez, de jelenleg nem rendelkezik elegendő anyagi forrással a megvásárolásához? Válasszon a FANUC finanszírozási konstrukciói közül és akár 0% önerővel Öné lehet a választott szerszámgép. Bízzon szakértő kollégáinkban, akik a legjobb feltételekkel állítják össze a konstrukciók elemeit és a gyártógépe specifikációját. 

Töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot még ma és felvesszük Önnel a kapcsolatot!


Konstrukciók

A FANUC Finanszírozás több pénzügyi konstrukciót tartalmaz, hogy a legjobban alkalmazkodjon az Ön üzleti igényeihez. Rövid átfutási idővel biztosítjuk, hogy tervei gyorsan megvalósulhassanak, és számos olyan elemet kínálunk bennük, amelyek gyors megtérülést segítenek elő!

 

Főbb elemek: 

Akár önrész nélkül

Finanszírozási konstrukcióinkat úgy dolgoztuk ki, hogy Ön mindig pénzénél maradjon, és magabiztosan vághasson bele fejlesztési terveibe még bizonytalanabb időkben is. Ezért a FANUC Finanszírozási megoldások akár önrész és kezdőrészlet nélkül igénybevehetők, sőt, konstrukciótól függően az ÁFA befizetését is későbbre időzítheti!

Törlesztési türelmi idő

A szerszámgép leszállítását követően konstrukciótól függően 1-6 hónap törlesztési türelmi időt biztosítünk, hogy gyártógépe megkezdhesse a profit generálását és kitermelje a hasznot. Ez idő alatt nem törleszti a kölcsönösszeg tőkerészét, és akár a kamatrészt sem, hogy minél inkább likvid maradhasson. 

Gyors elbírálás

Tudjuk, hogy milyen fontos a gyors ügyintézés egy ötlet megvalósításakor, azért a hitelminősítést és elbírálást rendkívül gyorsan, akár 6 nap alatt is elvégezzük.

Ideális futamidők

Ön választhatja meg, hogy hosszabb, vagy rövidebb konstrukcióval szeretné a részletfizetést kivitelezni, akár 1-6 éves futamidők közt választva, így ideálisan rászabhatja gyártógépe termékenységére a törlesztőrészletek mértékét, illetve megválaszthatja a preferenciáját, hogy likvid maradna, vagy gyorsan törlesztené ki inkább berendezését.

Naponta akár csak 23 euróért

Az idő pénz, és ezt az iparban dolgozók tudják a legjobban, szerszámgépeik termelőképessége alapján, ezért leegyszerűsítettük a számolást, mellyel kigazdálkodhatja a legújabb fejlesztésű szerszámgépét, melyhez már akár napi 23 eurótól hozzájuthat.

5 év garanciával

A magyar iparban egyedülálló módon a FANUC új szerszámgépeire 5 év garanciát kínál. Nyerjen versenyelőnyt a japán gépek megbízhatóságával és tudja termelését minden eddiginél nagyobb biztonságban!

Példa felépítések: 

 

 

Konstrukció 1

Konstrukció 2 Konstrukció 3
Önrész

6% önerő

10% önerő 0% önerő
ÁFA

Havonta, tőkétörlesztésre vetítve

vagy egy összegben futamidő végén

Havonta, tőkétörlesztésre vetítve

vagy egy összegben futamidő végén

Havonta, lízing díjra vetítve
Futamidő

Akár 72 hónap

Akár 72 hónap 24-60 hónap futamidő

Kamat

Akár 0.3% fixen

Akár 0.3% fixen -
Havidíjak Futamidő alatt változatlan Futamidő alatt változatlan

Futamidő alatt változatlan

Türelmi idő

6 havi türelmi idő (nincs tőke vagy kamatfizetés)

6 havi türelmi idő (csak kamatfizetés) 3 hónap türelmi idő
Elbírálási idő

6 nap

10 nap 1-3 nap, nagyobb érték esetén maximum 10 nap
Konstrukció

nyíltvégű pénzügyi lízing

nyíltvégű vagy zártvégű pénzügyi lízing Pénzügyi lízing
Pénznem

Euró vagy Forint alapú finanszírozás

Euró vagy Forint alapú fínanszírozás Euró vagy Forint alapú finanszírozás

Exim kárenyhítő finanszírozás, NHP hajrá finanszírozás


SZERSZÁMGÉPEINK

 

Fröccsöntőgépek - FANUC Roboshot

A világon egyedülálló elektromos fröccsöntőgép, mely technológia mögött több, mint 30 év  folyamatos fejlesztés áll. A precíziós gyártástól a szériagyártáson keresztül számos iparágban számíthat rá!
 
Tovább

Szikraforgácsolók - FANUC Robocut

A ROBOCUT minden alkatrészét az energiafogyasztás minimálisra csökkentését szem előtt tartva tervezték, felvértezve egy sor energiatakarékossági funkcióval.
 
 
Tovább

Megmunkálóközpontok - FANUC Robodrill

Csúcsminőségű, nagysebességű forgácsolás, verhetetlen megbízhatóság és egyszerű használhatóság. Arra tervezve, hogy a felhasználó a legtöbbet hozhassa ki belőlük. 
 
 
 
Tovább
 

Ismerje meg további termékeinket is!


Csatlakozzon a magyar sikertörténethez!

Cégünk több, mint 60 éves története során hosszú utat jártunk már be a világon, és Magyarországon is másfél évtizednyi tapasztalat áll mögöttünk. Új székházunk megnyitásával még magasabb szintre helyeztük ügyfeleink kiszolgálását. Nézze meg videónkat és érezze át a töretlen lendületünket, amivel a magyar ipar mögött állunk!

KÖTELEZETTSÉGMENTES KALKULÁCIÓ IGÉNYLÉSE

Helyes formátum: +36xxxxxxxx